製品がカートに追加されました

白色拡散反射コーティング剤 プリミックスタイプ (500ML)

Pre-Mix White Reflectance Coating

×
商品コード #83-890 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥60,200
数量 1-2
¥60,200
数量 3+
¥56,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様


法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品詳細

 一旦混ぜ合わせたコーティング剤は、アクセサリー製品のスプレーユニットセットを用いることで対象材料に容易に塗布でき、均一なコーティングが手軽に行えます。積分球や反射型スペクトロメーター (分光測色計)、色差計や他の同種製品へのオリジナルまたは代替用コーティングに最適です。独自の拡散板テストターゲットの製作にも本コーティング剤を用いることができます。コーティングそのものの絶対拡散反射率は、350-850nmの波長範囲で97%以上、250-1300nmの波長範囲で92%以上です。一般的に、コーティング剤は強い光放射に対して高い安定性を備えますが、長期間にわたる放射 (特に紫外線)にさらされた際には、反射率が低下する場合もあります。通常の環境下においては、6ヶ月程度大気にさらされてもほとんど影響はありません。コーティング剤に発光性はないため、分光を目的とした使用に最適です。

  • 97%以上の拡散反射率
  • UV (紫外) からNIR (近赤外) まで広帯域に機能
  • 金属や他の様々な材料へのコーティングに適用可能

プリミックスタイプ 白色拡散反射コーティング剤は、硫酸バリウムをベースに作られ、表面に塗布することでUVから可視、更には近赤外波長に至るまで、高い拡散反射特性を実現します。250mlと500mlの2つの容量のコーティング剤が選べ、本コーティング剤と使用者側で用意する高純度エタノール及び蒸留水をおおよそ 1:0.5:0.3の割合で事前に混ぜ合わせてから使用するプリミックスタイプになります。混合方法や用途を解説した取扱説明書 (英文) 付きです。

注意: スプレーユニットセット (#53-697) とスプレー缶ケース (#53-698) は、危険物に該当するため、日本国内では販売しておりません。予めご了承ください。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program