製品がカートに追加されました

50.0/50.8mm Optic Dia., Low Wavefront Distortion Gimbal Mount

×
商品コード #71-793 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥59,500
数量 1-4
¥59,500
数量 5+
¥56,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
46
ポスト~光軸中心までの距離 (mm):
35
寸法 (mm):
70 x 70 x 48.5
角度範囲 (°):
+/- 3°

ねじ径 & 固定

対応光学素子径 (mm):
50.0/50.8
固定用ねじ径:
M4x0.7

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 光学面上中心に回転中心設定
  • 低応力の光学マウントシステム
  • 6面中の4面に固定用タップ穴装備

低波面歪みが特長の超精密ジンバルマウントは、25mmか50mm径のミラーを低応力かつ熱的安定性に優れたマウントソリューションを提供します。このジンバルマウントは、ミラー固定時に生じる応力を緩和すると同時に、ミラーの安定性を確保するためにねじリングの接点にかかる既知の力と反対方向に作用する保持バネ付きでデザインされています。実用的なロック機構を装備する本ジンバルマウントは、振動への耐性だけでなく、温度変化への耐性があります。低波面歪みのジンバルマウントは、その4つの側面部に固定用タップ穴があり、OEM実装に向けて最適な選択肢になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう