製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高透過率偏光フィルム XP44 500 x 1000 x 0.40T

High Transmission Linear Polarizing Film (XP44-40)

×
商品コード #14-351 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥51,100
数量 1-10
¥51,100
数量 11+
¥46,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer
補足:
The polarisation axis is parallel to the notch on the polariser

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
500.0 x 1000.0 +0.0/-3.0
全厚 (mm):
0.40 ±0.05
構造:
Polarizing Film

光学的特性

消光比:
2000:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
透過率 (%):
Single: 44.2 ±1.5
Parallel: 38.6
Crossed: <0.02
波長範囲 (nm):
400 - 700
偏光度 (%):
>99.95

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® 高透過率 偏光フィルム (XP44-40) は、波長400 - 700nmの間で可能な限り高い透過率が得られるように最適化したポリマー偏光フィルムです。この偏光フィルムは、可視スペクトルにおいて99.95%超の優れた偏光度も有します。シート状のポリマー偏光フィルムは、任意のサイズにカットしたり、アプリケーション要件に応じて耐性を高めるため、ラミネート加工することができます。TECHSPEC 高透過率 偏光フィルム (XP44-40) は、マシンビジョンや照明アプリケーションをはじめ、最大光線透過率の直線偏光を求めるアプリケーションに最適です。

特注の見積依頼がすぐに行えます

TECHSPEC 高透過率 偏光フィルム (XP44-40) の円形、正方形、長方形サイズを3~600mm間の寸法でご必要な場合は、ポリマー偏光板の見積依頼ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を3~4週間程度で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のポリマー偏光板は、当社の特注ポリマー偏光板の対応力ページをご確認ください。

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう