製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

50 x 50mm Wire Grid Polarizing Film (WG-1)

ワイヤーグリッド偏光フィルム

ワイヤーグリッド偏光フィルム

×
商品コード #70-551 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,400
数量 1-10
¥28,400
数量 11+
¥22,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.00 x 50.00 ±0.50
全厚 (mm):
0.19 ±0.30
構造:
Wire Grid

光学的特性

入射角 (°):
0 - 45
消光比:
2000:1 Avg (Typical, 400-1200nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminium Wires on COP
透過率 (%):
Single: 44 Avg (Typical, 400-1200nm); Parallel: 36 Avg (Typical, 400-1200nm); Crossed: 0.02 Avg (Typical, 400-1200nm)
波長範囲 (nm):
400 - 1200
結晶軸方向:
0° ±2°, marked by Notch

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
60 Max @ 90% RH 105 in dry conditions

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高コントラストの反射デザイン
  • 可視とNIR領域で優れた性能
  • 高温高湿下でも優れた耐性

TECHSPEC® ワイヤーグリッド偏光フィルムは、ピコプロジェクターや偏光ビームスプリッター、ヘッドアップディスプレイを始めとする高コントラスト偏光を求めるアプリケーションに最適です。TECHSPEC ワイヤーグリッド偏光フィルムは、必要とする偏光状態を透過し、不要な状態は反射するようにデザインされています。この偏光素子は45°までの入射角に対して分光的にフラットな特性を有するため、偏光ビームスプリッターとしても使用することができます。TECHSPEC ワイヤーグリッド偏光フィルムは、高温や高湿環境下において優れた耐性もあり、400~1200nmの可視とNIRスペクトルにおいて優れた性能を得ることができます。

補足: ワイヤーグリッド面が露出されているため、損傷を防ぐためにも取扱いには十分ご注意ください。

特注の見積依頼がすぐに行えます

TECHSPEC ワイヤーグリッド偏光フィルム の円形、正方形、長方形サイズを3~600mm間の寸法でご必要な場合は、ポリマー偏光板の見積依頼ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を3~4週間程度で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のポリマー偏光板は、当社の特注ポリマー偏光板の対応力ページをご確認ください。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program