製品がカートに追加されました

摺りガラス 50 x 50

×
商品コード #43-724 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,450
数量 1-10
¥2,450
数量 11+
¥1,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Ground Glass Diffuser

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.00 x 50.00
全厚 (mm):
1.60
全幅 (mm):
50.00
全長 (mm):
50.00

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
波長範囲 (nm):
350 - 2000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 大型サイズもラインナップ
  • #120の砂番でサンドブラスト加工
  • 経済的価格

標準品質グレードの摺りガラスは、光拡散用に板ガラスの片面側をサンドブラスト加工して作られます。#120の砂番による加工により、リアプロジェクションスクリーンシステムでの使用にも適します。

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
フィルターホルダー M6 40mm Fixed #54-997 ¥7,350
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
シリンダーレンズホルダー M6 60mm Fixed #54-995 ¥11,000
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-874 ¥16,200
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-875 ¥17,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ □50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-858 ¥18,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ □50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-861 ¥19,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう