製品がカートに追加されました

ワイヤーグリッド偏光板 保護膜付きタイプ 50 x 50

×
商品コード #12-647 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥124,000
数量 1-10
¥124,000
数量 11+
¥109,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer
補足:
When the Reference Mark is orientated to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
48 x 48
全長 (mm):
50.00
寸法 (mm):
50.0 x 50.0
全厚 (mm):
0.70
全厚公差 (mm):
±0.07
寸法公差 (mm):
±0.2
構造:
Wire Grid
アライメント公差 (°):
±1.0
全幅 (mm):
50.00

光学的特性

入射角 (°):
0 ±20
コーティング:
BBAR (400-700nm)
消光比:
348:1 @ 450nm
885:1 @ 550nm
1229:1 @ 650nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
87
透過率公差 (%):
±2.5 @ 420 - 700nm
コーティングスペック:
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate)
波長範囲 (nm):
420 - 700

材料特性

熱膨張係数:
31.7 x 10-7/°C

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +200

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • s偏光の光を反射し p偏光の光は透過
  • 取り扱いや洗浄を容易にする保護膜付き
  • 従来の ワイヤーグリッド偏光板より軽くて薄いデザイン
  • 200°C までの熱的安定性を持つ保護膜

保護膜付きワイヤーグリッド偏光板は、可視光スペクトル内でs偏光の光を反射し、p偏光の光を透過させるのに用いられます。本偏光板は、ガラス基板に付けたアルミ製ワイヤー網に保護用のハードコーティングを施しています。この保護膜がワイヤーグリッド構造をキズや機械的ストレスによる他の損傷から保護し、カバーガラスを使用する従来の ワイヤーグリッド偏光板 に比べてより軽く、より薄いデザインを可能にします。取扱いや洗浄が推奨されていない 保護膜なしのワイヤーグリッド偏光板 とは異なり、本偏光板上の保護膜が取扱いや洗浄を容易にします。保護膜付きワイヤーグリッド偏光板は、200℃までの高温で1000時間を超える環境で性能への影響を最小限に抑えて使用することができます。

補足: 参照マークは偏光軸を示します。

一緒によく購入される商品

対応するマウント

参考資料

Filter

偏光入門(偏光板の原理と仕組み)

偏光板は、特定の偏光を選別するために使用されます。ここでは偏光板(ポラライザー)を理解する際に重要な偏光の原理と仕組みから解説します。

今すぐ見る

Laser-Cut Polymer Polarizer and Retarder Quote Tool

Polymer Polarizers and Retarders

Polymer polarizers and retarders, consisting of sheets of polyvinyl alcohol and TAC cellulose triacetate, alter the polarization of light.

今すぐ見る

Polarizer Selection Guide

Edmund Optics' Polarizer Selection Guide refines your search for a specific type of polarizer.

今すぐ見る

波長板と位相差板の理解

波長板と位相差板の用語、仕様、製作、構造。及び、正しい波長板の選定やアプリケーション事例について。位相差板としても知られる波長板は、光を透過し、ビームを減衰、偏位、あるいは変位させることなく、その偏光状態を修正します。波長板は、偏光の一つの成分をそれが直交する成分に対して位相を遅らせる (遅延させる) ことによって偏光状態を変化させます。

今すぐ見る

How Do 3D Movies Work? Polarization

Optical Engineer Katie Schwertz explains how 3D movies work because of polarization in a kid-friendly way.

今すぐ見る

Polarization Overview - Part 1: Polarization Basics

Polarizers are optical components designed to filter, modify, or analyze the various polarization states of light.

今すぐ見る

Polarization Overview - Part 2: Waveplates & Retarders (Advanced)

Waveplates and retarders are optical components designed to transmit light while modifying its polarization state without attenuating, deviating, or displacing the beam.

今すぐ見る

You offer many types of polarizers. What are some key benefits to help me decide which is best for my application?

Are the polarizers shipped with a protective film?

What is the difference between s- and p-polarization states?

What are the meanings for the different terms used for polarizers?

直線偏光板の偏光軸をどのようにして見つける?

直線偏光板の偏光軸は、偏光した光が通過する偏光面を決定付けます。偏光板の偏光軸を見つけるには2つの方法があります。最も簡単な方法は、軸の向きが既知の偏光板を用いて偏光軸を見つける方法です。

今すぐ見る

When you list the average transmission of a polarizer, what is the difference between single, parallel, and crossed?

I have a linear polarizer glass filter and would like to create circularly polarized light. What type of optics do I need for this?

What is the maximum amount of light a polarizer can transmit?

Does the circular polarizer material have to face a particular direction?

What is the fast and slow axis of a retarder and how do they differ?

How can I find the fast and slow axes of a retarder?

What is the difference between multiple and zero-order retarders and when should I pick one over the other?

How can I determine if a retarder is quarter or half wave?

Can I adapt a retarder for use with a specific wavelength other than the design wavelength?

What is the benefit of polymer retarders?

Analyzer

Birefringence

Circular Polarizer

Polarization

Polarizer

Polarizing Efficiency

P-Polarization

Retardance

Retarder (Waveplate)

S-Polarization

Unpolarized

Wire Grid Polarizer

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

今すぐ見る

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

今すぐ見る

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

今すぐ見る

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

Do diffusers affect the polarization of light?

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Why does the polarization of a laser matter?

The polarization state of a laser source is important for many different applications.

今すぐ見る

Extinction Ratio

Non-Polarizing Beamsplitter

Polarizing Beamsplitter

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

今すぐ見る

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

今すぐ見る
 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program