製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ZERODUR製 λ/10 金コートミラー 50 x 50

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #39-870 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥32,900
数量 1-5
¥32,900
数量 6+
¥26,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

基板裏面側:
Commercial Polish
寸法 (mm):
50.0 x 50.0 +0.00/-0.20
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
端面:
Ground
平行度 (秒):
30
全厚 (mm):
5.00 ±0.20
全長 (mm):
50.00
全幅 (mm):
50.00

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
コーティング:
Protected Gold (700-10000nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長範囲 (nm):
700 - 10000
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.1

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 精密ZERODUR®基板
  • λ/10の平面度
  • 低熱膨張係数

TECHSPEC® ZERODUR®製 λ/10 金属膜コート付き平面ミラーは、温度変化が懸念となるアプリケーションに見合います。ZERODUR®基板の熱膨張係数 (CTE) は±0.10 x 10-6/°Cしかなく、大抵の硝種より1桁低い数字です。この大変優れた低熱膨張性により、温度変化や照明光源が強度変化を持つ環境に晒された時にも、ミラーは一貫した反射波面を保ちます。TECHSPEC ZERODUR®製 λ/10 金属膜コート付き平面ミラーは、λ/10の平面度と20-10の表面品質を持つ精密研磨基板を採用します。複数の金属膜コーティングをラインナップし、可視と赤外スペクトルの両方のアプリケーションに容易に実装することができます。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう