このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
He-Neレーザーや半導体レーザーの発振波長である633nm付近で、45°入射時に最大の反射率 (97%)が得られるようにデザインされた誘電体多層膜平面ミラーです。標準的金属膜のアルミコートを採用したミラーの場合、通常 85~90%レベルの反射率しか得られないため、反射光学系での反射効率をより高めるのに最適です。基板裏面側は鏡面仕上げ。なお本製品は基板にフロートガラスを使用しているため、面精度はさほど高くありません。よってレーザーの反射波面を重要視する用途には一般にお勧めできません。
Reflectance Specifications (45° Angle of Incidence) | |
@ 500nm | 95.0% |
@ 550nm | 97.0% |
@ 600nm | 97.5% |
@ 633nm | 97.0% |
@ 635nm | 97.0% |
@ 650nm | 96.5% |
@ 670nm | 96.0% |
@ 675nm | 95.0% |
@ 700nm | 94.5% |
タイトル | タイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
シリンダーレンズホルダー M6 60mm | Fixed | #54-995 |
¥12,650
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 2点ねじ | Adjustable - Tip-Tilt | #58-874 |
¥16,550
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 3点ねじ | Adjustable - Tip-Tilt | #58-875 |
¥17,950
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックマウント 2点ねじ □50/50.8mm | Adjustable - Tip-Tilt | #58-858 |
¥18,500
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックマウント 3点ねじ □50/50.8mm | Adjustable - Tip-Tilt | #58-861 |
¥20,300
見積依頼する |
|
|
![]() |
中型ミラーマウント アングル 76.2mm | Adjustable - Tip-Tilt | #36-481 |
¥34,300
見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地