製品がカートに追加されました

高コントラスト IR ワイヤーグリッド偏光板 50mm 3-5um

高コントラスト IR ワイヤーグリッド偏光板

高コントラスト IR ワイヤーグリッド偏光板

×
商品コード #88-247 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥296,100
数量 1-5
¥296,100
数量 6+
¥262,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

全長 (mm):
50.00
寸法 (mm):
50.0 x 50.0 ±0.4
全厚 (mm):
0.70 ±0.07
構造:
Wire Grid
アライメント公差 (°):
±2
全幅 (mm):
50.00

光学的特性

入射角 (°):
0 ±20
消光比:
5000:1 @ 3μm, 5000:1 @ 3.7μm, 7000:1 @ 5μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
透過率 (%):
Tp >90% @ 3.0μm
Tp >95% @ 3.7μm
Tp >94% @ 5.0μm
波長範囲 (nm):
3000 - 5000
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.64 kW/cm2 Blocking Direction
>14 kW/cm2 Transmission Direction @ 3.3μm, 7ns, 25kHz, 150μm Spot Size

材料特性

熱膨張係数:
2.6 x 10-7/°C

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
Up to 200

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

Due to the wire grid being exposed, special care should be taken when handling to prevent damage to the polarizer.
  • ARコート付きで優れた透過率
  • 低熱膨張による高い熱抵抗
  • 性能ロスなしで広い入射角レンジに対応

高コントラスト IR ワイヤーグリッド偏光板は、分光、リモートセンシング、サーマルイメージング、あるいは天文学をはじめ、高い透過率やコントラストを求める広帯域赤外アプリケーションに最適です。アルミマイクロワイヤーバージョンは、シリコン基板にアルミ製のマイクロワイヤーを採用し、3-5μmと7-12μmの波長オプションでラインナップします。同バージョンの偏光板は、その規定波長で最大7000:1までのコントラストがあり、200℃までの耐熱性があります。ゴールドマイクロワイヤーバージョンは、シリコン基板に金製のマイクロワイヤーを採用し、3.4μmで最小10,000:1の優れたコントラストがあります。その独特な構造により、同バージョンの偏光板は500℃までの耐熱性があり、最も要求の厳しいアプリケーションにもうってつけです。高コントラスト IR ワイヤーグリッド偏光板は、性能を損なうことなく、アルミマイクロワイヤーバージョンでは±20°、ゴールドマイクロワイヤーバージョンでは±25°までの入射角に対応します。

補足: ワイヤーグリッドが露出しているため、偏光板への損傷を防ぐために、取扱いの際は特別な注意を要します。  ワイヤーグリッド面には直接触れないようにして、グローブを着用して製品の端面部を軽く掴むようにして取り扱いください。  ガラス面側はイソプロピルアルコールを用いて軽い洗浄を行えますが、ワイヤーグリッド面側は圧縮エアのみで洗浄ください。

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
乾板ホルダー M6 Fixed #55-531 ¥11,450
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program