製品がカートに追加されました

Xensation 化学強化ウインドウ 50 x 50 x 1.1T

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #17-262 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,400
数量 1-5
¥4,400
数量 6+
¥3,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
45 x 45
寸法 (mm):
50.00 x 50.00
全厚 (mm):
1.10 Nominal
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
639
ポアソン比:
0.215
ヤング率 (GPa):
74
全長 (mm):
50.00
全幅 (mm):
50.00

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.51
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT Xensation®
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
380 - 840

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8 (+20 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.48
転移点 (°C):
615

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

SCHOTT Xensation® 化学強化ウインドウは、破損や表面キズに極めて高い耐性をもつ硬質化基板です。本基板のヌープ硬度は639で、ソーダライムフロート基板よりも硬くて丈夫な窓板です。代表的な圧縮応力 (CS) と圧縮応力層の深さ (DoL) の値が均等にバランスされており、優れた機械的信頼性を実現しています。SCHOTT Xensation® 化学強化ウインドウは、390 – 840nm間で高透過率で、静電容量式タッチスクリーン技術のディスプレイデバイスの保護用カバーガラスとして広く用いられます。大量生産のOEMアプリケーション用に、コーティングやサイズの特注も対応可能です。

関連製品

一緒によく購入される商品

参考資料

Filter

反射防止コーティング

反射防止膜は、透過率を増やす、コントラストを高める、またゴースト像の発生を取り除くことによって、光学素子の効率を大幅に改善させます。

今すぐ見る

オプティカルコーティング入門

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

今すぐ見る

Beam Displacement Calculator

光学ウインドウへの理解

材料の透過率、熱的・機械的特性、およびその他の仕様を元にした光学ウインドウの選定方法は、エドモンド・オプティクスのウェブサイトで。

今すぐ見る

Optical Windows Review

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

今すぐ見る

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

光学ガラス

硝材の選定は、その特性が硝種毎に異なってくることから、時にとても重要になります。エドモンド・オプティクスは、様々な硝材から作られた光学部品を販売しており、以下に記載した諸特性を基にして適切な材料の選定を検討することができます。

今すぐ見る

Surface Accuracy

BBAR Coating

表面品質の規格を理解する

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

今すぐ見る

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

今すぐ見る

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

今すぐ見る

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る

Surface Quality

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program