製品がカートに追加されました

SCHOTT D263 T eco ウインドウ 50 x 50 x 0.4T

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #18-302 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,250
数量 1-5
¥5,250
数量 6+
¥4,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
45.00 x 45.00
寸法 (mm):
50.00 x 50.00 ±0.25
全厚 (mm):
0.40 ±0.05
端面:
Cut and Seamed
ポアソン比:
0.21
ヤング率 (GPa):
72.9
全長 (mm):
50.00
全幅 (mm):
50.00

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.523
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
350 - 2000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.2 (+20 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.51
転移点 (°C):
557

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 薄い 0.4mm厚のSCHOTT D263® T eco 基板
  • プラスチック製光学部品に代わる優れたガラス
  • 重さや設置空間に制約のあるアプリケーションに最適

SCHOTT D263® T eco ウインドウは、環境に配慮して製造された0.4mm 厚の薄いガラス基板で、可視と近赤外 (NIR) 域で高い透過率を有します。このウインドウは、精密なダウンドロー法によって製造され、1nm RMS未満の表面粗さに、優れた板厚公差と低TTV (Total Thickness Variation) を実現します。SCHOTT D263® T eco ウインドウは、高い耐薬品性と耐環境性を備え、軽量の光学部品を必要とする自動車やエレクトロニクスの用途でプラスチックの優れた代替品となります。SCHOTT D263® T eco ウインドウは、抵抗膜方式タッチパネルのカバーガラス、静電容量式タッチセンサー用基板、あるいはモバイルデバイスやLiDARユニットに用いられる光学フィルター用基板としての使用に最適です。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう