製品がカートに追加されました

50Ω Fixed Male-to-Female BNC Terminator

フリースペース 光検出器モジュール (写真のポスト、ポストホルダーおよびベースプレートは別売り)

フリースペース 光検出器モジュール (写真のポスト、ポストホルダーおよびベースプレートは別売り)

×
商品コード #72-132 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,400
数量 1+
¥4,400
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
Resistance (Ω):
50.00

General

タイプ:
Photodetector Accessory

Hardware & Interface Connectivity

コネクター:
BNC

Additional Info

補足:
High-speed signals are required, 50Ω BNC terminator is recommended for impedance matching.

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • システムインテグレーションを容易にするコンパクトなデザイン
  • 200 - 1700nmまでに対応したシリコン or InGaAs 光ディテクター
  • バイアス型 or 増幅型モデルをラインナップ

フリースペース 光検出器モジュールは、バイアス型または増幅型モデルのシリコンダイオード、あるいは高速InGaAs ダイオードを搭載し、200 - 1700nmまでのUV、VIS、NIR、およびSWIR スペクトルに対応します。このディテクターは、パルスレーザーへの瞬時の検出に向けてすばやい立ち上がり時間と帯域幅を提供し、シリコンバージョンには1nsの立ち上がり時間と350MHzまでの帯域幅、対するInGaAs ディテクターには350psの立ち上がり時間と5GHzの帯域幅があります。増幅型シリコンディテクターは、10 – 35nsまでの立ち上がり時間で、固定ゲインと低ノイズトランスインピーダンスアンプの搭載により、下はフェムトワットレベルまでの微弱または低出力光源の測定を可能にします。フリースペース 光検出器モジュールは、スペースに制約のあるシステムに簡単に実装できるコンパクトデザインを採用し、ポストマウント用のM4タップ穴と、フィルターやレンズ実装用の着脱可能な1インチ (25.4mm) 径用光学部品マウントを装備します。本モジュールは、高速パルスレーザー、変調CW光源、およびLIDARなどの自由空間光検出を必要とするアプリケーションのモニタリング用に最適です。

補足: バイアス型シリコンとInGaAs 光検出器モジュールは、12V電池で駆動することができます。増幅型シリコン光検出器モジュールは、別売りの±12VDC電源 (#29-519) が必要になります。高速信号を測定する場合は、50Ωの終端抵抗器の使用を推奨いたします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう