製品がカートに追加されました

5" x 7", Uncoated Plastic Polycarbonate Window

プラスチックウインドウ

プラスチックウインドウ

×
商品コード #71-538 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,650
数量 1-5
¥7,650
数量 6+
¥6,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 CA (mm):
114.30 x 160.02
寸法 (mm):
127.00 x 177.80 ±2.54
寸法 (インチ):
5.00 x 7.00 ±0.010
全厚 (mm):
1.52 ±0.08
全厚 (インチ):
0.060 ±0.003
端面:
Smooth, Machined
全長 (mm):
5.00
全幅 (mm):
7.00

光学的特性

アッベ数 (vd):
34
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.585
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
波長範囲 (nm):
425 - 1600

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
68

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

ポリカーボネート プラスチックウインドウは、ガラス製ウインドウの代わりになる軽量な窓板です。耐久性と高透過率を兼ね備え、過酷な環境やディスプレイ用に最適な費用対効果の高いソリューションです。ポリカーボネート プラスチックウインドウは、PMMA アクリル製ウインドウと比較すると、衝撃抵抗や強度はより高くなるものの、傷は付きやすい面があります。ポリカーボネート プラスチックウインドウは、PMMAよりも吸水性が低く、軟化点が高くなりますが、屈折率が高くなるため、ARコーティングが付いていないとフレネル反射はより高くなります。本ウインドウは、その強度と安定性から、医療や産業アプリケーションでの使用に最適です。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう