製品がカートに追加されました

5° Viewing Angle, 515nm Compact Laser Driven Light Sources

#72-528 Crytur MonaLIGHT コンパクトレーザー駆動光源 (前面側)

#72-528 Crytur MonaLIGHT コンパクトレーザー駆動光源 (前面側)

#72-528 Crytur MonaLIGHT コンパクトレーザー駆動光源 (前面側) #72-528 Crytur MonaLIGHT コンパクトレーザー駆動光源 (背面側)
×
商品コード #72-534 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥62,300
数量 1+
¥62,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

動作寿命 (時間):
14000 (L90)
モデルナンバー:
MonaLIGHT F01 515nm

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.00
自重 (g):
19.0

光学的特性

カラー:
Green
光束 (ルーメン):
550
視野角 (FWHM):
ピーク強度:
up to 8000 cd
ビーム角度 (FWHM):
25°

電気的特性

消費電力 (W):
12.9
出力 (W):
2.3 W (Maximum)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • コンパクトながら1300ルーメン (lm) までの最大光束
  • 515 – 555nmの波長オプション
  • 14,000時間の長ランプ寿命

Crytur MonaLIGHT コンパクトレーザー駆動光源は、コンパクトで多用途なノンコヒーレント光源で、科学または産業用アプリケーション内にモジュール式で実装できるようにデザインされています。このライトモジュールは、14,000時間のランプ寿命があり、A01、B01、およびF01の3種類のモデルをラインナップします。MonaLIGHT A01 シリーズは、非対称の光出力、38°の視野角、1000 – 1300 lmの光束、515、535、540、あるいは555nmの波長を装備し、スリット照明を必要とするアプリケーションに最適です。MonaLIGHT B01 シリーズは、高出力の対称ビーム、8°の視野角、900 – 1100 lmの光束、515nmあるいは540nmの波長を持つようにデザインされ、カスタマイズされたライトガイドが必要なシステム内への実装に最適です。MonaLIGHT F01 シリーズは、低エタンデュ (エタンデュ) が望ましいダイレクトファイバーカップリングや光学顕微鏡アプリケーションに最適で、5°の視野角、550 lmの光束、および515nmあるいは540nmの波長で提供されます。シンプルな実装が行えるようにデザインされたCrytur MonaLIGHT コンパクトレーザー駆動光源は、ハウジング先端部にSマウント (M12 x 0.5) を装備し、電源供給はその柔軟性を高めるピン接続を採用します。本光源の代表的アプリケーションに、科学研究、バイオテクノロジー機器、蛍光顕微鏡、高速マシンビジョン、内視鏡、およびセンサーリクスがあります。

補足: ピン接続に対応した電源が別に必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう