このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Install or Replace a Filter
The tab mounting filter wheels allow easier insertion of filters. The black delrin tabs and spacers will hold filters from 1 to 5 mm in thickness.
Spacer rings with thickness of 0.75 and 1.50 mm are stacked first in the filter wheel so that the filter’s top surface is just above the level of the tab. The tab is then inserted and held in place with the supplied Phillips pan head screws (4-40 x 3/16 long) so that there is a small amount of pressure on the filter and the delrin tab is slightly bent. Delrin is very resilient and it will not be deformed easily even if the bend is steep. Don’t tighten the three pan head screws until all the tabs are mounted and in contact with the filter. Then tighten each one slightly until the pan head screw is fully seated and the head is not above the surface of the filter wheel.
電動フィルターホイールは、スペクトルの選択や光強度の調節を必要とするオートメ化した複数のアプリケーションに理想的です。RS-232対応のフィルターホイールは、RS-232インターフェースを用いた遠隔制御を可能にします。USB対応のフィルターホイールは、電動操作のためにPC接続が必要になります。どちらの電動フィルターホイールも、Windows® ベースのGUI とステッピングモーターを搭載したフィルターホイールハウジング、USB 或いはRS-232通信ケーブル、及び12V のAC アダプターが付属です。
補足:フィルターホイールは別売りになります。ご使用の際は、必ず併せてお求めください。ソフトウェアとマニュアルはこちらからダウンロードできます。
フィルターホイールは、使用するフィルターのサイズに合わせて2種類が選べます。8ポジションホルダーは、5.5mm厚までの25mmと1"径フィルターを最大8枚まで収納できます。5ポジションホルダーは、5.5mm厚までの50mm径フィルターを最大5枚まで収納できます。どちらのフィルターホルダーも、工具を用いずに電動フィルターホイールから簡単に着脱することができます。ヒンジ式ドアは蝶ネジ1本で固定されており、一旦開けてからフィルターホルダーを取り出し、別のフィルターホルダーを所定の位置に取り付けます。フィルターホルダーには、異なる板厚を持つフィルターの調整を可能にする0.75mm厚と1.5mm厚のスペーサーセットが付属です。フィルターの固定は、プラスチックタブ2本 (着脱可能) により簡単に行えます。
フィルターホイールハウジングの他部品との固定は、アクセサリー製品 (別売り) のミリねじ/インチねじ用マウントプレートを用いて行えます。インチねじ用マウントプレートには¼-20UNCのタップ穴3個が施されており、同ねじ規格を持つポストや光学用ラボテーブルとの固定用にデザインされています。ミリねじ用マウントプレートにはM6のタップ穴3個が施されており、同ねじ規格を持つポストや光学用ラボテーブルとの固定用にデザインされています。システムインテグレーションを容易にするCマウント/ Tマウントアダプターもラインナップ。
USB to シリアルコンバーターは、RS-232 フィルターホイールのコントロールボックスのUSB接続を可能にし、負極性のCOM (RS-232) ポートを持たないコンピュータに繋ぐことができます。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
Cマウントアダプター (電動フィルターホイール用) | #59-771 | ¥21,000 見積依頼する |
|
||
Tマウントアダプター (電動フィルターホイール用) | #59-772 | ¥14,000 見積依頼する |
|
||
スペア用12V ACアダプター (電動フィルターホイール用) | #59-773 | ¥7,600 見積依頼する |
|
||
スペア用Oリングセット (電動フィルターホイール用) | #59-774 | ¥2,900 見積依頼する |
|
||
スペア用タブ & スペーサーセット (#59-770用) | #59-775 | ¥4,450 見積依頼する |
|
||
スペア用タブ & スペーサーセット (#59-783用) | #59-784 | ¥4,450 見積依頼する |
|
||
ミリねじ用マウントプレート (電動フィルターホイール用) | #59-795 | ¥9,750 見積依頼する |
|
||
インチねじ用マウントプレート (電動フィルターホイール用) | #59-796 | ¥9,750 見積依頼する |
|
||
USB TO シリアルコンバーター (電動フィルターホイール用) | #59-797 | ¥6,300 見積依頼する |
|
||
RS-232 Serial Cable with DB-9 Connector | #23-647 | ¥9,350 見積依頼する |
|
||
USB/Serial Cable with Integrated USB Converter | #23-648 | ¥12,900 見積依頼する |
|
||
ハンドコントローラー (#23-646用) | #23-649 | ¥39,350 見積依頼する |
|
||
ハンドコントローラー (#23-646用) (再認証 05-P) |
#23-649-RCD-05P
再認証
|
¥30,800 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地