製品がカートに追加されました

ロンキー・ルーリングスライド オパール 5LPM

×
商品コード #59-544 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥36,150
数量 1-4
¥36,150
数量 5+
¥34,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Pattern Location is Centered
NIST 認証:
No

物理的および機械的特性

寸法公差 (インチ):
±0.100
全長 (mm):
25.40
パターンエリア (mm):
12.7 x 25.4
全厚 (mm):
1.52 ±0.100
全幅 (mm):
76.20
Line Width Tolerance (μm):
±0.002

光学的特性

コーティング:
Vacuum Deposited Chrome
空間周波数 (本/mm):
5.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
光学濃度 OD (平均):
>3.0
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.
  • オパール基板にパターンをクロム蒸着
  • 落射照明システムの解像力を評価
  • 高精度

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program