TECHSPEC® 高精度両面オプティカルフラットは、どちらの面でも試験アプリケーションに使用できるよう、両面とも規定された精度に精密に研削・研磨されています。どちらの面も、当社のZygo干渉計で試験・認証されています。長期的な保護に向け、どのフラットも丈夫な保管用ケース内に格納された状態で出荷されます。76.2mm径以上で平面度がλ/20のTECHSPEC® 高精度両面オプティカルフラットには、校正証明書が付きます。この両面オプティカルフラットは、未コートで、25.4から304.8mmまでの直径で提供されます。
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地