製品がカートに追加されました

マルチキャリブレーション図票 4-20X

×
商品コード #56-076 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥212,100
数量 1-4
¥212,100
数量 5+
¥201,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
1 x 3
全厚 (mm):
6.35
全体精度 (μm):
±1.0
平行度 (分):
1.00

光学的特性

コーティング:
Evaporated Chrome Pattern
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
平面度 (P-V):
3 - 4λ

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 顕微鏡やマシンビジョンシステムの評価やキャリブレーション用にデザイン
  • ロンキールーリングに同心円パターンや格子パターン、更には直尺スケールを網羅
  • 被検レンズの光学倍率に合わせて2種類をラインナップ
  • NISTトレーサビリティ

マルチキャリブレーション図票は、顕微鏡やマシンビジョンシステムの画質を特徴づける複数のパラメータを、一つの製品で評価できる画期的な製品です。この図票の使用により、顕微鏡用対物レンズや高倍率カメラレンズ等の解像力やディストーション、また被写界深度 (DOF)を評価することができます。本製品は、様々な空間周波数のロンキー・ルーリングや、線の間隔や線幅を変えた各種同心円パターンと格子パターン、更に直尺スケールを一つの基板上に構成しています。この他にもDOF測定用に基板自体を斜めに設置するためのブロック (台座)、取扱説明書 (英文)や、NIST (米国標準技術研究所)のトレーサビリティ認定書の入ったCDが付属です。エドモンド・オプティクスでは光学倍率 4~20Xで有効に機能する低周波数パターンで構成されたタイプと、同20~100Xで機能する高周波数パターンで構成されたタイプをご用意しました。

低周波数パターンで構成された図票は、4~20Xの対物レンズを持つ光学系に向けてデザインされています。低倍率で作動距離の長いマシンビジョンシステムへの使用に便利です。

高周波数パターンで構成された図票は、20~100Xの対物レンズを持つ光学系に向けてデザインされています。顕微鏡や、高倍率で作動距離の短い他のシステムへの使用に便利です。

技術情報

4X - 20X Target Specifications - Concentric Circles
Outer Diameter (mm) Line Spacing (mm) Line Width (μm)
5.0 0.25 20
4.0 0.25 15
3.0 0.25 10
2.0 0.10 7.5
1.0 0.10 5
4X - 20X Target Specifications - Grids
Width (mm) Line Spacing (mm) Line Width (μm)
4.5 0.25 20
4.5 0.25 15
4.5 0.25 10
4.5 0.10 15
4.5 0.10 10
4.5 0.10 5
2.55 0.075 10
2.55 0.075 5
2.55 0.050 5
2.55 0.050 2.5
4X - 20X Target Specifications - Ronchi Rulings
Range (lp/mm) Frequency Change (lp/mm)
60 - 380 20
4X - 20X Target Specifications - Linear Microscale
Length (mm) Divisions/mm Microns/divisions
0 - 68.2 20 50
20X - 100X Target Specifications - Concentric Circles
Outer Diameter (mm) Line Spacing (mm) Line Width (μm)
3.0 0.25 10
2.0 0.10 7.5
1.5 0.10 5
1.0 0.05 5
1.0 0.05 2.5
20X - 100X Target Specifications - Grids
Width (mm) Line Spacing (mm) Line Width (μm)
3.0 0.25 10
3.0 0.25 7.5
3.0 0.25 5
3.0 0.10 10
3.0 0.10 7.5
3.0 0.10 5
2.55 0.075 10
2.55 0.075 5
2.55 0.050 5
2.55 0.050 2.5
20X - 100X Target Specifications - Ronchi Rulings
Range (lp/mm) Frequency Change (lp/mm)
240 - 600 10
20X - 100X Target Specifications - Linear Microscale
Length (mm) Divisions/mm Microns/divisions
0 - 68.2 20 50

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program