製品がカートに追加されました

ニコン有限系アクロマティック対物レンズ 4X

Nikon の更なる情報へ

4X Nikon Achromatic Finite Conjugate Objective

×
商品コード #59-934 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,800
数量 1+
¥9,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MSB50040
タイプ:
Achromatic
スタイル:
Finite Conjugate
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
4.50

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
30.97
倍率:
4X
開口数 NA:
0.10
分解能 (μm):
2.8
被写界深度 (μm):
63.20
作動距離 (mm):
25.0
視野数:
18
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • アクロマティックデザイン
  • 国際標準のRMSねじ規格 (M20.32 x 0.706)
  • DIN規格の対物レンズ向けアクセサリー製品と接続的互換性あり
  • 倍率 40X と 60Xのレンズにはスプリング式緩衝機構を搭載

単位共役比デザイン (有限系デザイン) のニコン アクロマート対物レンズは、シンプルな高倍率イメージングシステムにうってつけです。同デザインを採用のため、後段の接眼レンズやカメラにリレーするのに結像レンズ (二次光学系) を必要とせず、当社のシンプルな構造の対物レンズ用マウントチューブのみでリレーすることができます。国際標準の RMS ねじ規格を採用する本製品は、既存のシステムとのインテグレーションも素早く、容易に可能にします。高コストパフォーマンスを求める全アプリケーションに最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program