製品がカートに追加されました

有限系顕微鏡用対物レンズ 4X DIN セミプラン

×
商品コード #33-469 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,300
数量 1+
¥20,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 160mm
タイプ:
Semi-Plan
スタイル:
Finite Conjugate

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
5
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
29.20
最大直径 (mm):
25
自重 (g):
58.2

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
546
焦点距離 FL (mm):
40.00
倍率:
4X
開口数 NA:
0.10
被写界深度 (μm):
109.08
実視野 @ 視野数18の接眼レンズ (mm):
4.5
作動距離 (mm):
15.1
波長範囲 (nm):
400 - 700
視野数:
20
同焦距離 (mm):
44.3
液浸:
N/A

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +40
湿度条件:
Max 85% at 35°C with no condensation

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • RMSねじ規格の顕微鏡との使用に
  • ARコート付きオプティクス
  • 4X ~ 100X の倍率をラインナップ

国際標準 有限系顕微鏡用対物レンズは、RMS規格 (M20.32 (=0.8") x 0.706 (36TPI)) を採用する多くの顕微鏡の主要ブランドに用いることができます。本製品は、DIN (Deutsches Institut für Normung) 規格に準拠した同焦距離 45mmで規格化されたアクロマートとセミプランデザインの対物レンズです。アクロマートデザインが広帯域白色光源に対して適切な色補正を行うのに対し、セミプランデザインはより平坦なイメージフィールドを形成する機能がそれに付加されています。国際標準 有限系顕微鏡用対物レンズは、ARコート付きのオプティクスを搭載し、透過率の最大化と光学アッセンブリ内の内部反射の低減を確実にします。20Xから100Xのすべての対物レンズは、その先端部にスプリング式緩衝機構を装備しており、対物レンズが不意にカバーガラスに接触した場合にカバーガラスが破損するのを防ぎます。

補足: NAが1.0よりも高い100Xのすべての対物レンズは、油浸法使用前提でデザインされています。イマージョンオイル (#86-834) の使用を推奨いたします。 

技術情報

DIN規格対物レンズ - アクロマート
倍率 A B C
4X 23mm 24mm 21mm
10X 44.3mm 24mm 21.5mm
20X 47.5mm 24mm 22mm
40X 48.5mm 24mm 22mm
60X 48.1mm 24mm 22mm
100X 48.5mm 24mm 22mm
DIN規格対物レンズ - セミプラン
倍率 A B C
4X 34.3mm 25mm 21.5mm
10X 42.4mm 25mm 23mm
40X 48.1mm 25mm 23mm
100X 48.7mm 25mm 23mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
オリンパス 低自家蛍光イマージョンオイル (30CC) #86-834 ¥10,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう