製品がカートに追加されました

DIN 顕微鏡用対物レンズ プラン 4X

×
商品コード #67-706 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,950
数量 1+
¥17,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plan
スタイル:
Finite Conjugate

物理的および機械的特性

ねじ込み部を除いた全長 (mm):
30.00
最大直径 (mm):
24

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
28.91
倍率:
4X
開口数 NA:
0.10
作動距離 (mm):
15.25
同焦距離 (mm):
45.25
液浸:
N/A

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
0.7965-36 TPI, 55° Whitworth

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
5 to 40
保管温度 (°C):
-20 to 60
Operating Relative Humidity:
45% to 85%

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • アクロマートデザインとプランデザイン
  • TマウントやCマウントシステムへの使用に
  • OEMアプリケーションに最適

生物顕微鏡用にデザインされた対物レンズです。そのため光学的収差補正は、プレパラート上に設置するカバーガラス (0.17mm) も含めて最適化されています。色収差を補正したアクロマート対物レンズと、色収差と像面湾曲の両方を補正したプラン対物レンズをラインナップします。ねじ山の仕様は国際標準のRMS規格 (M20.32 (=0.8”) x 0.706 (36TPI)) を採用しており、大抵の生物顕微鏡製品に接続することが可能です。当社の TマウントやCマウントシステム に用いると、OEM生産使用に向け最適なソリューションになります。

補足:作動距離が短くなる40X以上の対物レンズには、スプリング式緩衝機構を搭載。鏡筒に内蔵されたバネにより、対物レンズが不意にプレパラートに接触した場合に、カバーガラスが破損するのを防ぎます。倍率が100Xの対物レンズは、油浸法使用前提でデザインされた製品です。ご使用の際は、イマージョンオイルを必ずご使用ください。

技術情報

アクロマート対物レンズ (寸法表示: mm)
商品コード A B C D E
#43-902 24 3.7 31 19 26
#43-903 24 3.7 43 19 40
#43-904 24 3.7 48.8 20 45.8
#43-905 24 3.7 48.8 20 45.8
プラン対物レンズ (寸法表示: mm)
#67-706 24 3.7 34 22 30
#43-907 24 3.7 47.6 22 44
#43-908 24 3.7 49 22 46
#43-909 24 3.7 48 22 46

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
対物レンズ用マウントチューブ カメラマウントタイプ DIN #54-868 ¥23,950 数量 5+ ¥21,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
対物レンズ用マウントチューブ 接眼レンズマウントタイプ DIN #54-869 ¥23,950 数量 5+ ¥21,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス 低自家蛍光イマージョンオイル (30CC) #86-834 ¥10,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう