製品がカートに追加されました

Coherent CO2 ビームエキスパンダー 10.6um 4X

Coherent® の更なる情報へ
CO<sub>2</sub> Beam Expanders

CO2 Beam Expanders

×
商品コード #11-364 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥130,900
数量 1-4
¥130,900
数量 5+
¥117,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Beam Expander
スタイル:
Fixed Magnification

物理的および機械的特性

全長 (mm):
56.82
自重 (g):
58
ハウジング径 (mm):
30.48

光学的特性

入射角 (°):
0
コーティング:
High-Efficiency Anti-Reflective Coating (10.6μm)
設計波長 DWL (nm):
10600
入射側開口径 (mm):
11.43
出射側開口径 (mm):
22.86
拡大力:
4X
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
透過率 (%):
>99.4
コーティングスペック:
Rabs <0.2% @ 10.6μm
波長範囲 (nm):
10400 - 10600
ピント調整機構:
Rotating Optics

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Input: Male M25 x 1

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • CO2 レーザーの10.6μm 用にデザイン
  • システムインテグレーションを容易にするコンパクトな筐体
  • Coherent®社製の赤外用ジンクセレン光学素子を使用

Coherent® CO2 レーザー用ビームエキスパンダーは、ハイパワーCO2 レーザービームをコリメートして、エネルギー分布を改善するためにデザインされています。Coherent®社のプレミアグレードのジンクセレン (ZnSe) 光学素子の採用により、本ビームエキスパンダーは、10.6μm で最小のビーム偏差と99.4%以上の透過率を実現します。高効率な反射防止膜をZnSe基板上に施し、10.6μm で一面当たり0.2%未満の反射率と0.1%未満の吸収率結果が得られます。Coherent® CO2 レーザー用ビームエキスパンダーは、入射側にM25マウントを採用するコンパクトな筐体により、CO2 レーザーシステム内への実装を容易にします。追加の拡大力オプションは、別途お問い合わせください。

補足: II-VI社は現在Coherent社になっています。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program