製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

4X, 0.10 NA, UCf 8mm Kit

UCf 対物レンズ

UCf 対物レンズ 2X, 8mm FL, F4, UCf 対物レンズ #36-279 8mm レンズ用 4X 延長チューブ #36-288
×
商品コード #29-325 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,100 ¥18,200
数量 1+
¥9,100 ¥18,200
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
焦点距離 EFL (mm):
8.00
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
2.2
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
3.52
全長 (mm):
26.94
倍率:
4x
最大直径 (mm):
29
許容最大センサーフォーマット:
1.1"
開口数 NA:
0.11
固定用ねじ径:
C-Mount
タイプ:
Fluorite
分解能 (μm):
6.06
被写界深度 (μm):
22.43
動作温度 (°C):
+10 to +40
作動距離 (mm):
9.5
自重 (g):
32
補足:
Contains one UCf Objective and a 4X Extension Tube
波長範囲 (nm):
400 - 700
スタイル:
Finite Conjugate
メーカー:
Edmund Optics
視野数:
17.6

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • コンパクトな有限系対物レンズ
  • Cマウントカメラに直付け
  • 回折限界に近い性能

TECHSPEC® UCf 対物レンズシリーズは、EO製品の中で最も小さな対物レンズで、市場においても同等の作動距離、倍率、解像力を持つ対物レンズとしては最も小型と見なせる製品です。2X, 4X, 5X, 10X, 15X, および 20Xの倍率でラインナップします。2Xの倍率での鏡筒長が10.8mmと最も短く、20Xの倍率では鏡筒長が最も長くなり、おおよそ180mmになります。この対物レンズは有限系でデザインされていますが、無限系の対物レンズに引けを取らない解像力で、センサー上で画像を生成するのに二次的な結像レンズを必要としません。

補足: 各キットは、TECHSPEC® UCf 対物レンズ1個と、ご希望の倍率を得るための延長チューブ1本が含まれます。キットで述べられた倍率を実現するためにこの2部品を一緒に用いますが、必要に応じて別々に用いることができます。 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう