このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Adapter #58-983 is included. Additional thread adapters available separately.
TECHSPEC® ステンレス製マウントポスト (インチねじタイプ) は、メイン支柱部に全長¼" (6.35mm) のオス-オス型アダプターが付いており、本ポストとあらゆる光学マウント間に接続的互換性を持たせるために、他のねじ規格のオス-オス型アダプターに容易に付け替え可能です。この付属のオス-オス型アダプターを取り外すと、メイン支柱部にはNo.8-32UNCのタップ穴が現れます。どのポストにも、六角レンチや他のツールを挿入するための貫通穴があり、ポストを回すのも楽に行えます。各ポストにはねじ規格がレーザー彫刻されているため、ねじの識別や実装を素早く行うことができます。TECHSPEC ステンレス製マウントポスト (インチねじタイプ) は、様々な全長で販売されます。ミリねじタイプもラインナップ。
#68-230 インチねじポストキット, ¼-20UNC 雄ねじ付き | |||
商品コード | 品名 | 入り数量 | |
#59-751 | 1" (25.4mm) 長 ステンレスポスト | 1 | |
#59-752 | 1.5" (38.1mm) 長 ステンレスポスト | 1 | |
#58-999 | 2" (50.8mm) 長 ステンレスポスト | 2 | |
#59-754 | 3" (76.2mm) 長 ステンレスポスト | 2 | |
#59-000 | 4" (101.6mm) 長 ステンレスポスト | 2 | |
#59-008 | 6" (152.4mm) 長 ステンレスポスト | 1 | |
#59-009 | 8" (203.2mm) 長 ステンレスポスト | 1 |
#68-229 インチねじポストキット, No.8-32UNC 雄ねじ付き | |||
商品コード | 品名 | 入り数量 | |
#58-960 | 1" (25.4mm) 長 ステンレスポスト | 1 | |
#58-961 | 1.5" (38.1mm) 長 ステンレスポスト | 1 | |
#58-962 | 2" (50.8mm) 長 ステンレスポスト | 2 | |
#58-964 | 3" (76.2mm) 長 ステンレスポスト | 2 | |
#58-965 | 4" (101.6mm) 長 ステンレスポスト | 2 | |
#58-966 | 6" (152.4mm) 長 ステンレスポスト | 1 | |
#58-967 | 8" (203.2mm) 長 ステンレスポスト | 1 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地