製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UCi シリーズ 固定焦点レンズ 4mm F4.0

4mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

4mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #33-857 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,800
数量 1+
¥25,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
48.30
最大直径 (mm):
40
外径 (mm):
40
自重 (g):
44
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
23.0mm - 84.8°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
15.6mm - 65.4°
最大イメージサークル (mm):
8.00
開口数 NA, 物体側:
0.0404
水平方向実視野 @ 最大センサー:
23.0mm - 84.8°
素子の枚数 (群数):
8 (7)
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
20.0mm - 77.8°
焦点距離 FL (mm):
4.00
光学倍率 PMAG:
0.343
作動距離 (mm):
0 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/4.0
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
12.69
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
11.2mm - 49.7°
物空間側主平面 (mm):
16.04
像空間側主平面 (mm):
5.84
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 22.9mm - 84.8°
Vertical: 15.6mm - 65.4°
Diagonal: 33.6mm - 101.7°
最大ディストーション (%):
-20.44
射出瞳位置 (mm):
-12.68
レンズ波長域:
VIS

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
許容最大センサーフォーマット:
1/2"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M62 x 0.75 (Male)
フィルターマウント用アダプター:
マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最大1/1.8型までに対応した C & Sマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • UC シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (UCi)) バージョン
  • 4mm から 35mm までの焦点距離

TECHSPEC® UCi シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズと同じ光学系を利用して4K解像力を実現します。このレンズは、2.2μm以下の小型ピクセルサイズ用にデザインされ、様々なアプリケーションに対応するために広範な固定絞りオプションを用意します。TECHSPEC UCi シリーズ 固定焦点レンズは、小型でロバスト、更には軽量なイメージングソリューションを必要とするOEMアプリケーションに最適です。

補足: 可変絞りオプションは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズをご覧ください。

#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 75mm Working Distance, f4
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 75mm Working Distance, f4
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 75mm Working Distance, f4
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 75mm Working Distance, f4
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-857, 4mm f/4, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう