製品がカートに追加されました

Nd:YAG レーザー用ロッド 4mm x 101mmL 0.6% ドープ

Nd:YAG Laser Replacement Parts

×
商品コード #17-626 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥91,000
数量 1-9
¥91,000
数量 10+
¥82,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

直径 (mm):
4.00 +0/-0.025
全長 (mm):
101.00 ±0.5
平行度 (秒):
<10
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
95

光学的特性

コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 1064nm
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5 (S1 and S2)
平面度 (P-V):
λ/10 (S1 & S2)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nd:YAG
結晶軸方向:
<111>
消光比:
≥25 dB
入射角 (°):
0
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @1064nm, 10ns

材料特性

Dopant (%):
0.6 ±0.1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • アウトプットカプラー、レーザーラインミラー および Nd:YAGロッド
  • R = 80% or 90% @ 1064nm のアウトプットカプラー
  • 0.6% NdドープのNd:YAGロッド
  • 補完する Nd:YAGレーザー用オプティクス の豊富な製品群をラインナップ

Nd:YAG レーザー用交換部品は、Nd:YAGレーザー内へ使用することのできるアウトプットカプラー、レーザーラインミラーおよびNd:YAGロッドで構成されます。アウトプットカプラーは、1064nmで80%か90%のどちらかの反射率を有する¾" (19.05mm) 径のものをラインナップし、99.9%超の反射率がある1064nm レーザーラインミラーを用いたレーザーキャビティ内で優れたペアリングを行います。0.6% NdドープのNd:YAGロッドは、産業用やマーキング用および外科用レーザーの一般的なサイズである4mm径で79または101mm長のものをラインナップします。Nd:YAG レーザー用交換部品は、メンテナンスか修理が必要なNd:YAGレーザーに最適で、Holobeam Laser、Carl Bassel Laser、Lee Laser、Control Laserといったメーカーのレーザーに用いることができます。当社の レーザー結晶やガラス対応力 および コーティング対応力 を用いた特注のNd:YAG用交換部品かオプティクスがアプリケーション上必要となる場合は、お問い合わせください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。