このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
フォーカス対応コリメーターは、ファイバー用コリメーターとファイバー用リフォーカスアッセンブリの2つの独立した部品から構成されます。平凸レンズを利用したファイバー用コリメーターは、光ファイバーの出射端から焦点距離分離れた位置にレンズを配置しています。ファイバー用コリメーターは、FC かSMA コネクター付きをラインナップし、NA=0.22 の標準的光ファイバーケーブルに簡単に結合できます。フォーカス対応コリメーターは、ビームを拡大することで、コリメーターの開口サイズに対するファイバーコア径の比までビームの拡がりを抑えることができます。ファイバー用リフォーカスアッセンブリは、ファイバー用コリメーターに直接固定し、照射距離毎に最良のピント調整を可能にします。
コリメーター & リフォーカスアッセンブリの対応表 | ||
---|---|---|
コリメーターの品名 | 商品コード | 対応するリフォーカスアッセンブリ |
4mm 開口 UV/VIS ファイバー用コリメーター, FC | #88-189 | 対応するリフォーカスアッセンブリなし |
4mm 開口 UV/VIS ファイバー用コリメーター, SMA | #88-173 | 対応するリフォーカスアッセンブリなし |
4mm 開口 VIS/NIR ファイバー用コリメーター, FC | #88-188 | 対応するリフォーカスアッセンブリなし |
4mm 開口 VIS/NIR ファイバー用コリメーター, SMA | #88-172 | 対応するリフォーカスアッセンブリなし |
10mm 開口 UV/VIS ファイバー用コリメーター, FC | #88-191 | #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187 |
10mm 開口 UV/VIS ファイバー用コリメーター, SMA | #88-181 | #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187 |
10mm 開口 VIS/NIR ファイバー用コリメーター, FC | #88-190 | #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187 |
10mm 開口 VIS/NIR ファイバー用コリメーター, SMA | #88-180 | #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地