製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS テーパー状ライトパイプ 中NA 2X 4 x 4

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods
×
商品コード #65-842 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,550
数量 1-5
¥19,550
数量 6+
¥15,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Light Pipe

物理的および機械的特性

全長 (mm):
50.00
平行度 (分):
5.00
全長公差 (mm):
±0.3
光源側のNA:
Standard

光学的特性

コーティング:
Uncoated
入射側開口径 (mm):
4 x 4
出射側開口径 (mm):
8 x 8
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
倍率:
2X
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
開口公差 (mm):
±0.10
像方向:
Light Homogenization
波長範囲 (nm):
350 - 2200
平面度 (P-V):

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • 光強度分布を均一化
  • 出射側NAを低減
  • LED光源に最適
  • 追加のライトパイプ製品もラインナップ

ライトパイプホモジナイザーロッドは、光の全反射を利用して、不均一な照明エリアをその分光特性に依存することなく均質化します。TECHSPEC® テーパー状ライトパイプホモジナイザーロッドは、2Xと3Xの両方の倍率でラインナップします。ライトパイプを通して出射する光のNAは、倍率の大きさに比例して縮小し、出射光のNAを抑えることを可能にします。

テーパー状ライトパイプ用マウントは、ライトパイプを固定するために特別にデザインされています。この固定治具はライトパイプの取扱いやインテグレーションをとりわけ容易にします。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS テーパー状ライトパイプ用マウント 2.5 x 50 2X #64-923 ¥14,750 数量 6+ ¥11,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS テーパー状ライトパイプ用マウント 2.5 x 50 3X #64-924 ¥14,750 数量 6+ ¥11,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS テーパー状ライトパイプ用マウント 2.5 x 100 2X #67-401 ¥16,800 数量 6+ ¥13,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS テーパー状ライトパイプ用マウント 2.5 x 100 3X #67-402 ¥16,800 数量 6+ ¥13,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS テーパー状ライトパイプ用マウント 4 x 50 2X #67-403 ¥14,750 数量 6+ ¥11,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS テーパー状ライトパイプ用マウント 4 x 100 2X #64-925 ¥16,800 数量 6+ ¥13,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

Frequently Purchased Together

参考資料

Filter

ライトパイプの選定方法

Don't know which light pipe homogenizing rod will work with your system? Learn about how to choose the correct rod and more information at Edmund Optics.

今すぐ見る

Light Pipe Overview

Light pipes are optical components that are typically used to increase the uniformity of a light source or to direct light.

今すぐ見る

Light Pipe Homogenizing Rod

Transmission

How do I clean my optics?

Surface Quality

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program