製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS テーパー状ライトパイプ 低NA 2X 4 x 4

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods
×
商品コード #63-105 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,300
数量 1-5
¥22,300
数量 6+
¥17,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Light Pipe

物理的および機械的特性

全長 (mm):
100.00
平行度 (分):
5.00
全長公差 (mm):
±0.3
光源側のNA:
Low

光学的特性

コーティング:
Uncoated
入射側開口径 (mm):
4 x 4
出射側開口径 (mm):
8 x 8
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
倍率:
2X
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
開口公差 (mm):
±0.10
像方向:
Light Homogenization
波長範囲 (nm):
350 - 2200
平面度 (P-V):

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 光強度分布を均一化
  • 出射側NAを低減
  • LED光源に最適
  • 追加のライトパイプ製品もラインナップ

ライトパイプホモジナイザーロッドは、光の全反射を利用して、不均一な照明エリアをその分光特性に依存することなく均質化します。TECHSPEC® テーパー状ライトパイプホモジナイザーロッドは、2Xと3Xの両方の倍率でラインナップします。ライトパイプを通して出射する光のNAは、倍率の大きさに比例して縮小し、出射光のNAを抑えることを可能にします。

テーパー状ライトパイプ用マウントは、ライトパイプを固定するために特別にデザインされています。この固定治具はライトパイプの取扱いやインテグレーションをとりわけ容易にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう