製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高性能蛍光用ダイクロイックB/S 495nm 12.5 x 17.6

×
商品コード #34-732 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥39,200
数量 1-5
¥39,200
数量 6+
¥31,400
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Dichroic Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
12.5 x 17.6
全長 (mm):
17.60
全厚 (mm):
1.05 ±0.1
全幅 (mm):
12.50
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

光学的特性

入射角 (°):
45
カットオン波長 (nm):
495.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
反射率 (%):
Ravg >98%
反射帯 (nm):
435 - 488
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
Tavg >90%
透過波長 (nm):
502 - 730
透過波面精度, RMS:
λ/10
波長範囲 (nm):
435 - 730
平面度 (P-V):
λ/2

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 平面度、透過波面精度、及び表面品質を改善
  • 蛍光顕微鏡や高倍率イメージングアプリケーション向けに最適
  • 蛍光用やロングパスダイクロイックフィルターで最も一般的なカットオン波長のものをラインナップ
  • 標準性能の蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター もラインナップ

TECHSPEC® 高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッターは、当社のTECHSPEC 蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッターと同様の広い透過帯と反射帯を有しながら、物理的スペックを更に改善させています。とりわけ、平面度や透過波面精度、そして表面品質を当社で可能な最高レベルにまで引き上げました。矩形サイズの本フィルターは、ニコンやZeiss、オリンパス各社から市販される大抵の蛍光顕微鏡製品にフィットします。 高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッターは、当社のTECHSPEC 蛍光用バンドパスフィルターの特性を完全に補完します。特定波長や特定サイズ要件、及び多数の特注オプションもご用意しています。

TECHSPEC® ダイクロイックフィルター (ダイクロイックプレート型ビームスプリッターやダイクロイックミラーとも呼ばれる) は、広帯域でフラットな透過と反射領域、およびその間の超急峻なスロープを特徴とします。  こうした特性は、DNA シークエンシングやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 診断装置をはじめとする蛍光イメージングやスペクトル選別アプリケーションに最適にします。

補足: 本フィルターの場合、入射光がフィルターの端面部にあるV字を指す面 (誘電体コート付き面) から入射するようにフィルターを配置する必要があります。

技術情報

フィルタータイプ 透過波面精度 (RMS) 表面品質 (キズ-ブツ) 平面度
(P-V)
R(avg) T(avg)
高性能ダイクロイック λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
蛍光用ダイクロイック 60-40 - >98% >90%
ダイクロイックロングパス λ/4 40-20 - >97% >85%
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう