製品がカートに追加されました

48V Universal Isolated PS, 1.2A

Zaber™ の更なる情報へ
Zaber™ リニア電動ステージ

Zaber™ リニア電動ステージ

×
商品コード #70-960 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,050
数量 1+
¥5,050
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

プラグの種類:
2-pin 5mm Pitch

電気的特性

出力電流 (A):
1.25

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
100 - 240
出力電圧 (V):
48

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • 25, 75, 150mmの移動量オプション
  • 最大800mm/秒までの移動速度
  • 高い再現性と精度

Zaber™ 高精度リニア電動ステージは、ムービングマグネットトラックリニアモーターと中央に配置したエンコーダを利用して、光学部品やサブシステムを正確かつ高精度に位置取るコンピューター制御のリニアステージです。このステージは、コンピューターのUSBかRS-232ポートに直接接続することができ、迅速なセットアップや直感的なオートメーションと制御に向け、Zaber LauncherZaber社のモーションライブラリと互換性があります。リニアアナログ・エンコーダーは、1nmのカウントサイズで、1.5μmの位置的精度、200μmの再現性、および最小20nmまでの一貫した最小インクリメンタル移動ステップがあります。Zaber™ 高精度リニア電動ステージは、ノンコギングのアイアンレス・リニアモーターによって駆動し、0.61mm/sの最小速度と速度分解能で、最大800mm/sまでの移動速度を可能にします。本ステージは、固定用のミリねじ用タップ穴、および必要時にマニュアル制御を可能にするインデックス付きつまみとプッシュスイッチ付きでデザインされています。

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
USB⇔シリアルコンバーターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-295 ¥6,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
0.6m データ通信用ケーブル (4ピンオス - M8 メス) #15-296 ¥2,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
シリアルアダプターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-297 ¥2,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
パワーターミナルブロック (2ピン) #15-304 ¥700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB-RS232コンバーター #68-344 在庫処分品 ¥6,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
48V Universal Isolated PS, 1.2A #70-960 New ¥5,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
48V Universal Isolated PS, 3.7A #70-961 New ¥15,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
48V Universal Isolated PS, 6.5A #70-962 New ¥27,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう