製品がカートに追加されました

48V パワーサプライ (Diamond Cシリーズ CO2レーザー用)

Coherent® の更なる情報へ

48V DC Single Output Power Supply

×
商品コード #17-206 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥65,000
数量 1+
¥65,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Power Supply
モデルナンバー:
RSP-750-48

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
9.84 x 5.00 x 1.61
寸法 (mm):
250 x 127 x 41

電気的特性

出力電流 (A):
15.7

ハードウェア & インターフェース接続

出力電圧 (V):
48 DC
入力電圧 (V):
90 - 264 AC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-30 to +70

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 製造工程品質改善に向けた優れたビーム品質と出力安定性
  • RF電源を内蔵した完全密封の統合パッケージ
  • CWまたはパルス幅変調コントロールによる広いパワーレンジ

Coherent® Diamond Cシリーズ CO2 レーザーは、優れたビーム品質や安定性に50,000時間以上の動作時間という信頼性を提供します。レーザーマーキングや彫刻から材料加工に至る広範なアプリケーションに理想的です。Coherent Diamond Cシリーズ CO2 レーザーは、RF電源実装のコンパクトなオプションを提供します。最大出力パワーは20Wから40Wまでで、パルス幅変調 (PWM) で制御可能です。

補足: ご使用の際は、別売りのパワーサプライ (#17-206) とコントローラー (#37-079) が必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program