製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ラマンロングパスフィルター 488nm 50mm

×
商品コード #86-257 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥293,450
数量 1-9
¥293,450
数量 10+
¥244,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Longpass Filter
補足:
Bandwidth (nm): >600

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.0000000000 +0.0/-0.1
全厚公差 (mm):
+0.1/-0.1
有効径 (%):
>80

光学的特性

入射角 (°):
0 ±2
コーティング:
Hard Coated
カットオン波長 (nm):
492.9000000000
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
光学濃度 OD (平均):
≥6.0
透過阻止波長 (nm):
394 - 488
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
>93
転移幅 (nm):
<4.9
透過波面精度, RMS:
<λ/4 @ 633nm
コーティングスペック:
Tavg ≥93% @ 494.3 - 1100.8nm
波長範囲 (nm):
394 - 1101
レーザーブロッキング波長 (nm):
488.00

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
3.5

環境および耐久性的要素

耐久性:
Environmental: MIL-STD-810F
Physical: MIL-C-48497A

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • 微弱な光信号を検知する高透過性能
  • レーザー阻止を最大化する高ブロッキング性能
  • ラマン分光やライフサイエンス実装に最適

TECHSPEC® ラマンロングパスフィルターは、ストークスシフトアプリケーションでのスペクトルノイズを削減する、一枚フィルターのソリューションです。透過するラマン信号と透過を遮断するレーザー波長間の移行がシャープになるようデザインされています。微小なラマンシフト検知も可能なデザインのTECHSPEC ラマンロングパスフィルターは、ラマン分光や共焦点マイクロスコープシステムへのインテグレーションに最適です。ハードコート仕様のデザインは、従来のソフトコート仕様の同フィルターに比べて、遥かに優れた透過特性を提供します。

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。