製品がカートに追加されました

可視光レーザーダイオード用ミラー 47 x 51

×
商品コード #31-496 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,500
数量 1-10
¥5,500
数量 11+
¥4,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
47.0 x 51.0
寸法公差 (mm):
±0.25
全厚 (mm):
6.35
全長 (mm):
51.00
全幅 (mm):
47.00

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
コーティングスペック:
Rabs >97% @ 633nm
コーティング:
Dielectric Mirror (500-700nm)
コーティングタイプ:
Dielectric
設計波長 DWL (nm):
633

環境および耐久性的要素

耐久性:
MIL-C-48497A

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 可視光レーザーダイオードの発振波長で95%以上の反射率
  • 複数の反射面を持つシステムに最適
  • コーティングは、波長 633nmで45°の入射時に最適化

He-Neレーザーや半導体レーザーの発振波長である633nm付近で、45°入射時に最大の反射率 (97%)が得られるようにデザインされた誘電体多層膜平面ミラーです。標準的金属膜のアルミコートを採用したミラーの場合、通常 85~90%レベルの反射率しか得られないため、反射光学系での反射効率をより高めるのに最適です。基板裏面側は鏡面仕上げ。なお本製品は基板にフロートガラスを使用しているため、面精度はさほど高くありません。よってレーザーの反射波面を重要視する用途には一般にお勧めできません。

技術情報

Reflectance Specifications (45° Angle of Incidence)
@ 500nm 95.0%
@ 550nm 97.0%
@ 600nm 97.5%
@ 633nm 97.0%
@ 635nm 97.0%
@ 650nm 96.5%
@ 670nm 96.0%
@ 675nm 95.0%
@ 700nm 94.5%

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
シリンダーレンズホルダー M6 60mm Fixed #54-995 ¥12,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
中型ミラーマウント アングル 76.2mm Adjustable - Tip-Tilt #36-481 ¥34,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program