製品がカートに追加されました

高解像力M12 マウントレンズ 無限 4.6mm

×
商品コード #88-591 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,150
数量 1-49
¥10,150
数量 50+
¥7,850
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

補足:
High Resolution
タイプ:
M12 Imaging Lens
IR カットフィルター:
No

物理的および機械的特性

全長 (mm):
13.10
最大直径 (mm):
12.0

光学的特性

最大イメージサークル (mm):
6.50
水平方向実視野 @ 最大センサー:
71
解像力, 光軸:
100 lp/mm @ 72.0% Contrast
解像力, 0.7像高:
100 lp/mm @ 38.0% Contrast
像空間解像力 (@フル像高):
100 lp/mm @ 29.0% Contrast
TV ディストーション (%):
-27.1
焦点距離 FL (mm):
4.60
作動距離 (mm):
400 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2.8"

ねじ径 & 固定

マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 最大2/3型までに対応したSマウントレンズ
  • 広画角のボードカメラ用レンズ
  • 1.68mm から 50mm までの焦点距離

無限共役比デザインを採用し、長作動距離用に最適化されたM12 マウントレンズは、小型センサーを採用するボードカメラへの使用に向けてデザインされています。このレンズは、小型かつ汎用性の高いパッケージ内で優れた画質を提供します。最大2/3型センサーフォーマットに最適化された本製品は、広角や接写アプリケーションに理想的な選択肢です。M12 マウントレンズは、1.68~50mmの焦点距離を有します。どのレンズも、M12 x 0.5のカメラマウントを採用。なお像側の結像距離 (寸法 "C") が4mm未満の一部のモデルは、カメラのベイヤーフィルターに物理的に接触してしまい、カラーカメラには使用できない場合があります。こうしたレンズは、白黒カメラのみに使用することを推奨いたします。400nmから700nmでデザイン。OEM用ボードカメラとの使用に最適です。

補足: 本製品用に、M12 レンズ用アクセサリー製品をラインナップしています。

技術情報

Infinite Conjugate M12 Imaging Lenses
M12 マウントレンズ - 無限共役比デザイン
C-Mount Adapter (#53-675)
M12 マウントレンズをCマウントに変換するCマウントアダプター (#53-675)
 
商品コード 焦点距離 (mm) 絞り範囲 (f/#) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
IR カットフィルターなし IR カットフィルター @ 650nm
#59-776 #66-880 1.68 2.5 15.0 13.2 3.3 2.8 15.1
#56-774 #66-881** 1.74 2.8 21.0 19.61 3.33 3.2 N/A
#64-106 - 1.9 2.0 17.0 14.58 4.2 4.0 15.24
#55-569 #66-883 2.1 2.0 17.0 18.3 4.8 3.7 19.4
#57-681 #66-884*** 2.5 2.5 17.0 19.1 4.4 3.7 20.3
#55-570 #66-885 2.9 2.0 15.0 17.4 5.2 5.8 17.8
#59-778 #66-886 3.0 2.0 14.0 15.3 5.3 3.9 N/A
#57-684 #66-890 6.05 1.8 15.0 15.6 8.0 6.0 N/A
#55-573 #66-891 6.37 2.4 14.8 13.12 5.3 3.3 N/A
#55-574 #66-892 8.0 2.5 15.0 13.5 5.8 3.0 N/A
#63-762 #59-779 10.1 2.8 15.0 13.4 6.1 3.2 N/A
#65-251 #64-107 10.4 2.8 14.0 8.93 6.4 4.0 N/A
#56-775 #66-893 12.0 2.0 14.0 12.1 6.2 4.0 N/A
#64-108 #66-894 16.0 2.0 14.0 14.4 8.0 4.5 N/A
#83-107  - 16.0 4.0 14.0 14.4 8.0 4.5 N/A
#56-776 #66-895 25.0 2.5 25.0 23.2 8.1 6.7 N/A
#59-780 #66-896 35.0 2.0 25.0 23.4 15.8* 6.0 N/A
#59-781 #66-897 50.0 2.5 27.0 52.8 4.1 8.0 N/A

*補足: 35.0mm レンズのフランジバック距離は大きくなります。取り付けの際は適切な調整を行ってください。
**#66-881, B(mm): 20.49
***#66-884, B(mm): 19.8, E(mm): 21

 

高解像力 M12 マウントレンズ - 無限共役比デザイン    
商品コード 焦点距離 (mm) 絞り範囲 (f/#) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
#88-587 3.0 2.0 15.0 15.35 5.2 4 16
#88-588 3.5 2.5 15.0 15.4 6.9 4 N/A
#11-323 3.7 1.6 19 24.04 5.46 6.5 24.16
#11-324 4.0 1.8 20 23.8 5.01 7 24.72
#88-589 4.0 2.0 15.0 16.1 5.9 3.8 N/A
#88-590 4.3 2.0 22.0 20.96 5.5 6 21.93
#11-325 4.6 1.6 19 24.18 5.44 7 24.32
#88-591 4.6 2.0 12.0 13.1 1.9 6 N/A
#88-592 5.6 2.0 17.0 22.21 5.3 5 22.38
#89-750 6.0 2.0 14.0 15.1 6.7 3.93 N/A
#11-326 7.0 1.6 19 25.24 5.47 7.2 24.2
#89-751 8.0 2.0 15.0 14.4 6.8 4.5 N/A
#89-752 12.0 2.0 15.0 14.3 5.7 4.5 N/A

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう