TECHSPEC® 低GDD 誘電体膜超短パルス用レーザーミラーは、合成石英基板に施した誘電体多層膜で99.9%超の優れた反射率と低熱膨張係数を実現し、超短パルスビームの伝送アプリケーションに最適にします。本ミラーは、設計波長域での群遅延分散 (GDD) がほぼゼロで、反射したビームの分散を最小化します。TECHSPEC® 低GDD 誘電体膜超短パルス用レーザーミラーは、レーザーのマシニングや溶接など、チタンサファイアやイッテルビウム (Yb) ドープレーザーの基本波や第二高調波を利用する際に最適です。
補足: 波長や入射角、あるいはサイズで特注のTECHSPEC 低GDD 超短パルス用レーザーミラーがアプリケーション上必要になる場合は、お問い合わせください。
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地