製品がカートに追加されました

SPECWELLデュアルパーパススコープ 45X

×
商品コード #38-698 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥44,400
数量 1-4
¥44,400
数量 5+
¥42,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Micro Length: 233
Scope Length: 150

物理的および機械的特性

直径 (mm):
42.00
実視野 (mm):
Micro: 6.3, Scope: 60 - 6°
自重 (g):
Micro: 238, Scope: 180

光学的特性

倍率:
Micro: 45X, Scope: 15 - 10X
作動距離 (mm):
Micro: 65, Scope: 700 - ∞

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 25X, 30X, 35X, 40X, 45X モデル
  • 顕微鏡として、或いはモノスコープ (望遠鏡) として使用可能
  • 正立像で結像
  • 25Xと35Xモデル用のCマウント カメラアダプターを用意

スコープ本体、マクロレンズ、アクリルベースの3点から構成されるSpecwell® デュアルパーパス・スコープは、上述3点の組み合わせにより短焦点の顕微鏡として機能するだけでなく、スコープ単体の使用 (マクロレンズとアクリルベースは着脱可能) により、長焦点の望遠鏡としても使用できる非常に便利なスコープです。本製品の多機能性により、使用者の多種多様な検査用途に幅広く対応します。Specwell® デュアルパーパス・スコープは、光学系にルーフプリズムを採用しており、正立像で結像します。通常は接眼レンズを通して像を見ますが、25Xモデルと35Xモデルにのみ専用のCマウント カメラアダプターをオプションで用意しています。これを接眼レンズに被せることにより、Cマウントを用いたビデオ撮像用途にも対応します。スコープはアクリルベースとのねじ込み位置を調節することにより、対物レンズの高さ位置調整を可能にします。特に30Xモデル、40Xモデル、45Xモデルには、マクロレンズの高さ位置を調節できるファインフォーカスリングが付いており、光学系の微妙なピント調整も可能です。無色透明のアクリルベースは、スコープ本体を被写体上に設置するためだけでなく、周辺光をブロックすることなく、明るい像を得る目的でデザインされています。全モデルに保管用ハードケースと携帯用ネックストラップ付属。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Cマウントアダプター (SPECWELL 25X用) #54-916 ¥11,800 数量 5+ ¥11,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Cマウントアダプター (SPECWELL 35X用) #54-917 ¥11,800 数量 5+ ¥11,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program