製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UV-NIR トリプレットレンズ 45mm MgF2

×
商品コード #64-837 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥352,800
数量 1-5
¥352,800
数量 6+
¥299,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
メカニカルバック (mm):
33.3
焦点距離 EFL @248nm (mm):
45.00

概要

タイプ:
Achromatic Triplet Lens

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.5
ハウジング径 (mm):
30.00 ±0.05
ハウジング長 (mm):
27.50 ±0.05

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
45.00
焦点距離公差 (%):
±1.5 @ 248nm
バックフォーカス BFL (mm):
34.84
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
CaF2 / Fused Silica / CaF2
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
2.00
開口数 NA:
0.25
コーティング:
MgF2 (193-1000nm)
コーティングスペック:
MgF2 @ 600nm
波長範囲 (nm):
193 - 1000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • CaF2とUVグレード合成石英ガラスを用いた3枚玉レンズ
  • 波長 193~1000nmにおける広帯域収差補正を実現
  • 蛍光や分光解析アプリケーションに最適

紫外 (UV) から近赤外 (NIR) に渡る広波長帯域において、焦点エラーが発生しないようにデザインされたアクロマティックレンズです。193~1000nmにおいて仕様の表に記載の色収差シフト量 (軸上色収差量)で結像する本レンズは、CaF2 (弗化カルシウム)と合成石英ガラスを用いた3枚玉エアスペース構成のデザインを採用しています (アルミ製ハウジングで固定)。可視から近赤外帯域の波長を発する蛍光分析用途や、励起材料への光照射とその二次放射光検出を一つのレンズで行うデュアルパスシステム用のレンズとしてお勧めです。無限共役比デザイン。なお3枚玉を構成する各レンズには、2種類のコーティングオプションが選択できます。未コートのタイプは、波長の広帯域化を実現する目的のため、反射防止膜を意図的に施していません。対するMgF2シングルコートタイプは、可視~近赤外で有効に機能する単層コーティングを施しています (数量の多い引き合いの場合、特注ARコーティングも対応可能です。別途ご相談ください)。なお本製品は鏡筒付きですが、最外面に配置されたレンズは比較的柔らかい材質のCaF2のため、取り扱いには十分ご注意ください。

光学設計データは、こちらからダウンロードできます。

技術情報

 
Effective Focal Length EFL 193 - 400nm 400 - 1000nm 193 - 1000nm
Chromatic Shift RMS Spot Size Chromatic Shift RMS Spot Size Chromatic Shift RMS Spot Size
36mm 1.8mm 240μm 0.4mm 214μm 2.2mm 268μm
45mm 1.1mm 88μm 0.3mm 69μm 1.3mm 95μm
90mm 2.0mm 64μm 0.6mm 38μm 2.5mm 69μm
135mm 1.6mm 49μm 0.6mm 31μm 2.1mm 51μm
180mm 1.4mm 46μm 0.6mm 28μm 1.9mm 45μm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう