製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用プレート型B/S用45° マウント

45° Plate Beamsplitter Mount, #85-699

×
商品コード #85-699 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,150
数量 1+
¥7,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
対応するプレートの内径 (mm):
25.0

概要

機能:
Fixed
光学部品のタイプ:
Elliptical

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25.0
有効径 CA (mm):
12.5
構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.0 - 35.36

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 光学部品を素早く交換可能
  • プレート型とキューブ型のビームスプリッター用マウントオプション
  • アルミ製 / 黒アルマイト仕上げ
  • 調節式光学マウントもラインナップ

TECHSPEC® ケージシステム用固定式光学マウントは、25mm & 30mm標準ケージシステム用プレートのリング内径内にフィットするようデザインされており、ビームスプリッター (B/S)や他の光学素子を固定するのに最適なアイテムです。プレート型B/S用45°マウント (#85-699)は、25.4mmキネマティックマウント (#85-695)の内径内にもフィットします。対するキューブ型B/S用マウントは、ケージシステム用チューブに接続することができます (チューブの内筒側に加工したM23.2 x 0.75のねじ込みを利用して)。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう