製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS コールドミラー 45° 35 x 35

TECHSPEC High Performance Cold Mirrors

×
商品コード #64-449 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,100
数量 1-9
¥10,100
数量 10+
¥9,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Cold Mirror

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
35.0 x 35.0
全厚 (mm):
3.30
全厚公差 (mm):
±0.2
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2

光学的特性

入射角 (°):
45
コーティング:
Cold Mirror, 45°
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
Dichroic Filter
コーティングスペック:
Ravg ≥95% @ 400 - 690nm and Tavg ≥90% @ 750 - 1200nm
AR Coating: Ravg <1% @ 700 - 1150nm
波長範囲 (nm):
425 - 1150
平面度 (P-V):
4 - 6λ
コーティングタイプ:
Dielectric

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 400 - 690nmの95%超を反射
  • 750 - 1200nmの90%超を透過
  • 0° 或いは45°の入射角で最適化

TECHSPEC® 高性能コールドミラーは、可視光の95%超を反射し、IR波長の90%超を透過する機能を持つ誘電体多層膜を採用します。熱の蓄積によって試料に損傷を与えたり、意図しない効果を引き起こしたりするのを避ける全てのアプリケーションに用いられます。高出力照明に使用する場合は、強制空冷装置との併用がお勧めです。特注サイズや大口数量価格は、別途ご相談ください。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
フィルターホルダー M6 15mm Fixed #54-996 ¥6,000
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
シリンダーレンズホルダー M6 60mm Fixed #54-995 ¥12,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-874 ¥16,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-875 ¥17,950
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program