このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® 高性能ホットミラーは、可視光の85%超を透過し、IR波長の95%超を反射するように最適化された誘電体多層膜を採用します。高出力照明に使用する場合は、強制空冷装置との併用を推奨いたします。熱反射ミラーとしても知られるホットミラーは、繊細な部品が高レベルの熱によってすぐに損傷する可能性がある投影や照明システムの多くになくてはならないものです。TECHSPEC 高性能ホットミラーは、熱の蓄積を最小限に抑えるのに理想的です。ホットミラーは、可視光を透過し、発熱の主な原因であるNIRを反射する特殊なコーティングが施されています。ホットミラーを用いることで、熱レベルが制限され、全体のシステム性能への影響を最小化することができます。
タイトル | タイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
フィルターホルダー M6 15mm | Fixed | #54-996 |
¥6,000
見積依頼する |
|
|
![]() |
シリンダーレンズホルダー M6 30mm | Fixed | #54-994 |
¥10,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
シリンダーレンズホルダー M6 60mm | Fixed | #54-995 |
¥12,650
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックマウント 2点ねじ □25/25.4mm | Adjustable - Tip-Tilt | #58-857 |
¥13,450
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックマウント 3点ねじ □25/25.4mm | Adjustable - Tip-Tilt | #58-860 |
¥14,700
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 2点ねじ | Adjustable - Tip-Tilt | #58-874 |
¥16,550
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 3点ねじ | Adjustable - Tip-Tilt | #58-875 |
¥17,950
見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地