製品がカートに追加されました

コールドミラー 45° 12.5 x 12.5

×
商品コード #62-634 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,550
数量 1+
¥1,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Cold Mirror

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
12.5 x 12.5
全厚 (mm):
1.10
寸法公差 (mm):
±0.5

光学的特性

入射角 (°):
45.00
コーティング:
Cold Mirror, 45°
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
コーティングスペック:
Ravg >90% @ 425 - 650nm
Tavg >85% @ 800 - 1200nm
波長範囲 (nm):
425 - 1200
平面度 (P-V):
4 - 6λ
コーティングタイプ:
Dielectric

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 0°と45°の入射角オプションをラインナップ
  • 可視光の90%を反射
  • NIR や IR の80%を透過

0°と45°の設計入射角でデザインされたコールドミラーは、赤外放射によって引き起こされる不要な熱を減らすのに格好のアイテムです。基板表面に施した誘電体多層膜により、可視光の90%を反射し、1100nm前後までの赤外光を80%以上透過します。熱による蓄積がシステムにダメージを与えてしまうプロジェクションシステムでの使用に最適です。基板には耐熱性に優れたボロフロート® (耐熱ガラス)を使用。なお本製品には反射防止膜は施されておりません。高出力照明に使用する場合は、強制空冷装置との併用をお勧めします。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
COHERENT® 多軸用マウント 1280838 #33-278 ¥55,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
25.4mm リングマウント (LDM研究用モジュール用) #39-555 ¥6,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Coherent StingRay用マウンティングブラケット #86-879 ¥18,900   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
シリンダーレンズホルダー M6 30mm Fixed #54-994 ¥10,350
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
シリンダーレンズホルダー M6 60mm Fixed #54-995 ¥12,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program