製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 蛍光用マルチバンドフィルター 3波長 457/530/628nm 12.5

蛍光用マルチバンドパスフィルター

蛍光用マルチバンドパスフィルター

×
商品コード #87-237 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥46,600
数量 1-9
¥46,600
数量 10+
¥38,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
有効径 CA (mm):
8.81
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
基板厚 (mm):
2.00 ±0.25

光学的特性

入射角 (°):
0
バンド幅 (nm):
22 @ 457nm
20 @ 530nm
28 @ 628nm
光学濃度 OD (平均):
≥6.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
>90
ブロッキング波長域 (nm):
250 - 1100
マルチバンド中心波長 (nm):
457, 530, 628

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
3.5 ±0.1

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

追加情報

対応可能な蛍光色素:
DAPI/FITC/Texas Red Emission

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 一枚のフィルター上に複数のパスバンド
  • 高ピーク透過率、卓越したブロッキング性能
  • 複数のフルオロフォアの同時観察に最適

TECHSPEC® 蛍光用マルチバンドパスフィルターは、リアルタイムな生体細胞分析や高速画像形成に理想的です。どのフィルターにもハードコーティングを採用し、黒アルマイト仕上げのアルミ製リング内に固定しています。一枚の光学フィルター上に複数のパスバンドを持つため、蛍光画像の形成を早め、一連の蛍光観察アプリケーションでのセットアップを容易にします。TECHSPEC 蛍光用マルチバンドパスフィルターは、高い平均透過率と卓越したブロッキング性能を有し、どのアプリケーションにおいても最大限の明るさとコントラストを生み出します。

本フィルターは、2波長バンドパスフィルター、3波長バンドパスフィルター、および4波長バンドパスフィルターでラインナップします。このフィルターは、それぞれ2波長フィルター、3波長フィルター、あるいは4波長フィルターとも呼ばれます。顕微学や臨床化学用途、またDNAシーケンサーやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 検査装置などのバイオ技術用装置に理想的な部品です。 

2波長バンドパスフィルターは、433と530nmから577と690nmまでのパスバンド波長を持つ3つのデザインを採用します。3波長バンドパスフィルターは、432、517、および615nmから464、542、および639nmまでのパスバンド波長を持つ3つのデザインを採用します。4波長バンドパスフィルターは、440、521、607、および700nmのパスバンド波長を持つデザインを採用します。

補足: どのフィルターも、250 - 1100nmまでの広い帯域外ブロッキングと、重要な波長でOD 6.0の深いブロッキングを特徴とします。完全な透過率とブロッキング分布は、各フィルター個別の曲線をダウンロードしてください。

枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう