製品がカートに追加されました

バンドパスフィルター 11.8MM 455NM

×
商品コード #28-422 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,750
数量 1+
¥2,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
11.80
全厚 (mm):
4.80
寸法公差 (mm):
±0.2

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
≥3.0
中心波長 CWL (nm):
455.00
中心波長 CWL 公差 (nm):
±2
半値全幅 FWHM (nm):
10.00
最小透過率 (%):
40
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 1200

追加情報

代表的用途:
Cs Emission Line

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • Ideal for Selectively Transmitting a Narrow Range of Wavelengths
  • Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
  • For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics

Bandpass interference filters are used extensively in a variety of biotech, biomedical, or quantitative chemical applications to selectively transmit a narrow range of wavelengths while blocking all others. Experimental Grade Bandpass Interference Filters are available in a variety of bandpass ranges in 11.8mm and 24.15mm diameter unmounted options.

Note: Specifications for experimental grade optics may vary as much as 10% from those listed. Also, no additional information is available other than what is provided.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう