製品がカートに追加されました

TS 干渉フィルター ソフト 450NM X 80NM 12.7MM

バンドパス干渉フィルター

×
商品コード #62-797 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,800
数量 1+
¥2,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
≥3.0
中心波長 CWL (nm):
450.00
中心波長 CWL 公差 (nm):
±15
半値全幅 FWHM (nm):
80.00
半値全幅 FWHM 公差 (nm):
±25
最小透過率 (%):
60.00
コーティング:
Traditional Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 1200
入射角度依存性:
Intended for Collimated Input

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
9.6

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-50 to +75

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 中心波長 (CWL) 別に多数ラインナップ
  • バイオメディカルアプリケーションや装置実装用に最適
  • 枠なしと枠付きバージョンで提供

バンドパス干渉フィルターは、様々なバイオテクノロジー、バイオメディカル、および定量化学分析アプリケーションに広く用いられ、狭い領域の波長だけを選択的に透過し、それ以外の波長の透過をすべて遮断します。干渉フィルターは、臨床化学、環境検査、比色測定、元素・レーザー線分離、炎光光度測定、蛍光測定などの装置に広く用いられます。加えて、干渉フィルターは、アーク放電ランプやガス放電ランプ (Hg, Xe, Cdなど) から個別のスペクトル線を取り出したり、Ar, Kr, Nd:YAGや他のレーザーから特定のレーザー線を分離するのに用いられます。バンドパス干渉フィルターは、レーザーダイオードやLEDと組み合わせて使用されることも少なくありません。ソフトコーティングを採用する本フィルターは、11.80mmか12.70mm径でラインナップします。  

補足: 干渉フィルターは、どちらの面を光源に向けて使用しても機能します。しかしながら、当社では熱による影響を最小化するために、「ミラーのように見える面」を光源に向けることを推奨いたします。光源がフィルターの実用エリアを超えてしまう場合は、入射ビームの開口制限が必要になります。 

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう