製品がカートに追加されました

赤外用ロングパスフィルター 4.50um 12.5mm

Infrared (IR) Longpass Filters

×
商品コード #33-971 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,800
数量 1-9
¥24,800
数量 10+
¥23,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
透過帯 (μm):
4.73 - 9.00
カットオン波長 (μm):
4.50 ±0.18

概要

タイプ:
Longpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
1.00
全厚公差 (mm):
±0.2
平行度 (分):
<10
有効径 (%):
90

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
≥3.0
カットオン波長 (nm):
4,500.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
コーティング:
Traditional Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
>85
透過波長 (nm):
4730 - 9000
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 4500
カットオン/カットオフスロープ (%):
<7
平面度 (P-V):
3 - 5λ

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-62 to +71

追加情報

補足:
Transmission at cut-on wavelength is 5% of peak transmission.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • シリコンやゲルマニウム基板上にコート
  • 広い波長帯域の分離に最適
  • 丈夫なコーティングを採用

ロングパスフィルターは、特定波長より短い波長の光を鋭くカットします。波長分離用に良く用いられ、特定スペクトル域を分離すると同時に、透過させたい波長の光を高透過率で透過します。また透過させたくない波長の光は、高次元で透過を遮断します。IR 光を透過する光学品質基板の表面に丈夫なハードコーティングを蒸着して作られる本製品は、高品質光学部品に必要不可欠な一般的な表面洗浄や取扱いを可能にします。特にFTIR 分光分析やサーマル イメージング用に最適です。特注サイズや特注コーティングをお問い合わせの際は、ご連絡ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう