製品がカートに追加されました

Zaber 長作動電動ステージ450mm 200CPR エンコーダ

Zaber™ の更なる情報へ
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289 300mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-290
×
商品コード #22-227 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥568,850
数量 1+
¥568,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Universal (Metric & English)
エンコーダー:
Yes
手動コントロール/ LEDインジケーター:
Yes
メーカー:
Zaber Technologies Inc.
補足:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
モーターの種類:
2-Phase Stepper
エンコーダータイプ:
Rotary Quadrature Encoder

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Recirculating Ball Linear Guide
ステージサイズ (mm):
65 x 661.2
移動量 (mm):
450
精度 (μm):
75 (unidirectional)
バックラッシュ (μm):
<18
全高 (mm):
43.1
耐荷重 (kg):
50
再現性 (μm):
<3
速度 (mm/s):
0.0003 to 240
推力 (N):
<75
自重 (kg):
2.3
エンコーダー分解能:
500 CPR

光学的特性

分解能 (μm):
0.49609375

電気的特性

最大動作電流 (mA):
<1450

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Precision Lead Screw
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
PC インターフェース:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 高速な75mm, 150mm, 300mm, 450mm, 600mmの移動量オプション
  • 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
  • 500 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
  • アダプターなしでXYZ軸構成が可能

Zaber™ 長作動電動ステージは、0.5μmの移動分解能で280mm/秒までの移動速度に対応するコンピューター制御のステージです。Zaber™長作動電動ステージは、Zaber™ ジョイスティックコントローラー (別売り) を用いた制御や、アクセサリー製品のRS-232かUSB通信用ケーブルを用いた端末による制御、あるいはステージ末端部にあるつまみを用いたマニュアル制御も可能です。XYZ軸ステージへの発展も、アダプターの追加なしで容易に構築可能です。すべての移動量に対して、ステッピングモーター内に500 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。搭載するロータリーエンコーダーは、クローズドループ制御とスリップ/ストールの検出とリカバリーを行います。

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。全ての移動量モデルに対して用意するアクセサリー品のダストカバーキットは、塵やパーティクルがねじ送りドライブ機構に侵入するのを防ぐのに最適です。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
パワーターミナルブロック (2ピン) #15-304 ¥850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
シリアルアダプターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-297 ¥2,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB⇔シリアルコンバーターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-295 ¥6,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
1.8m長 データ通信ケーブル (4p オス⇔M8 メス) #15-299 ¥3,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB-RS232コンバーター #68-344 在庫処分品 ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
75mm Stage Dust Cover Kit #22-229 ¥41,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
150mm Stage Dust Cover Kit #22-230 ¥41,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
300mm Stage Dust Cover Kit #22-231 ¥41,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
450mm Stage Dust Cover Kit #22-232 ¥41,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
600mm Stage Dust Cover Kit #22-233 ¥41,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう