製品がカートに追加されました

Powell レーザーラインジェネレーターレンズ 45°

Powell Lenses

×
商品コード #43-474 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥33,900
数量 1-5
¥33,900
数量 6+
¥28,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Beam Shaping Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
8.90 +0.00/-0.15
全高 (mm):
8.90 +0.00/-2.00

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
VIS-NIR (450-900nm)
波長範囲 (nm):
450 - 900
コーティングスペック:
BBAR @ 450 - 900nm
屈折率 (nd):
1.805
放射角 (°):
45.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • アライメントやマシンビジョンアプリケーションに最適
  • 複数のライン放射角をラインナップ
  • 均一なレーザーラインを形成

0.8mm 径のレーザービーム入射に最適化した当社のパウエル (Powell) レーザーラインジェネレーターレンズは、レーザービームを均一なレーザーライン光へと変換します。レーザー光のライン形成には通常シリンドリカルレンズ ( シリンダーレンズ)やロッドレンズが用いられますが、これらのレンズにより形成されるラインは、中央が明るく線幅が太く、逆にラインの端になると暗く線幅の細いものになります ( ガウス分布)。これに対し、パウエルレンズは、ラインの全長に沿って均一な光エネ ルギー分布を持つレーザーライン光を形成します。

レーザーオプティクス

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program