製品がカートに追加されました

モールド複合放物面型集光器 (CPC) 5mm

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)

×
仕様を選択
出射側口径 (mm):
商品コード #17-710 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,500
数量 1-5
¥24,500
数量 6+
¥19,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

概要

タイプ:
Specialty Lens

物理的および機械的特性

入射側口径 (mm):
10.70
全長 (mm):
18.04 ±0.10
外径 (mm):
17.00 ±0.20
出射側口径 (mm):
5.00

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
350 - 2500
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
許容角 (°):
45

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品一覧

 出射側口径 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
2.50
5.00

さらに詳しく

  • 太陽エネルギーの集光用に最適
  • 2.5mmと5mmの出射側口径
  • 45°の受光角

モールド複合放物面型集光器 (CPC) は、遠方の光源を効率的に拾い集めるためにデザインされています。本CPCは、45°の広い受光角と2種類の出射側口径サイズがあり、光源や受光機のさまざまな構成への対応を可能にします。入射側周りのフランジは、ベンチトップ型光学システムでの固定やOEMシステム内への実装を容易にします。モールド複合放物面型集光器 (CPC) は、太陽エネルギー集光や無線通信、生物医学や防衛の研究、LiDARなど、発散光源の集光を必要とするあらゆるアプリケーションに不可欠な部品です。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program