製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レッドシリーズ M12 マウントレンズ 4.4mm

4.4mm Focal Length, #57-908

×
商品コード #57-908 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,500
数量 1+
¥9,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
M12 Imaging Lens
IR カットフィルター:
No
撮像レンズタイプ:
Standard Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
24.00
最大直径 (mm):
14
外径 (mm):
14.0
自重 (g):
7

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
520.9mm - 65.7°
最大イメージサークル (mm):
6.00
開口数 NA, 物体側:
0.0029
水平方向実視野 @ 最大センサー:
520.9mm - 65.7°
解像力, 光軸:
100 lp/mm @ 20% Contrast
像空間解像力 (@フル像高):
100 lp/mm @ 20% Contrast
素子の枚数 (群数):
4 (3)
波長範囲 (nm):
400 - 700
焦点距離 FL (mm):
4.40
光学倍率 PMAG:
0.011X
作動距離 (mm):
400 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.9
ディストーション (%):
-26.14 @ Full Field
バックフォーカス BFL (mm):
6.40 - 6.36
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2 @ 550nm
入射瞳位置 (mm):
4.62
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
360.1mm - 48.0°
物空間側主平面 (mm):
7.80
像空間側主平面 (mm):
2.86
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 518.2mm - 65.4°
Vertical: 358.8mm - 47.9°
Diagonal: 737.5mm - 84.9°
射出瞳位置 (mm):
-8.49
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/3"

ねじ径 & 固定

マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 長作動距離で最適化されたボードカメラ用レンズ
  • 1.3 メガピクセル (5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 1/2型までに対応したSマウントレンズ
  • 3.6mm から 8mm までの焦点距離

TECHSPEC® レッドシリーズ M12 マウントレンズは、高解像力なオールガラス素子デザインを採用します。負のディストーション特性 (樽型) がありますが、樽型ディストーションは視野角が理想画角よりも大きくとれるため、より広い視野サイズを確保できます。Sマウント (M12 x 0.5) を採用する本レンズは、1/3型か½型センサー用に最適化しています。TECHSPEC レッドシリーズ M12 マウントレンズは、要求の厳しいイメージングアプリケーションに最適です。マウントレンズは、同レンズをOEMベースで使用する意向のある光学設計者に限定して、同レンズの光学設計データを提供することが可能です。データをご希望の光学設計者は、光学設計データ申請フォームで申請ください。

補足: M12 マウントレンズ用のアクセサリー製品も各種用意しています。

エドモンド・オプティクスには、高解像力が得られるようにデザインされたM12 Sマウントレンズの複数の製品群があります。この高性能レンズは、メタルハウジング内に複数枚のガラス製レンズ素子を実装し、各製品群が顧客のアプリケーションニーズに合致するよう仕様を最適化しています。

技術情報

#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Distortion Plot
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Distortion Plot
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 3000mm Working Distance, f1.9
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 3000mm Working Distance, f1.9
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 3000mm Working Distance, f1.9
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 3000mm Working Distance, f1.9
Dimensions (mm)
Focal Length A B C D
3.6 14 14.6 4.5 4.2
4.4 14 24 6.4 3.8
6.4 14 30 10.2 3.8
7.2 14 22.1 8.3 4.0
8.0 14 15 8.7 4.0

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリングなし) #53-675 ¥4,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリング付き) #59-241 ¥5,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用ロックナット #64-102 ¥2,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用ボードホルダー #66-382 ¥1,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program